HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Le piastre di base con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine. Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio. Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra sulla tavola della macchina. I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina. Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre. I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna. Altre dimensioni disponibili su richiesta.Nota disegno:
1) Foro di posizionamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.