HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T
K0805

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:I cubi di staffaggio con cave a T sono utilizzati per il montaggio di attrezzature modulari su macchine orizzontali.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0805 Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T 393 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,9 MB

Disegni

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=Larghezza
cava
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0805.314040050400500235020M16M12M16182503203002002001505510025143 3'686.87 CHF
K0805.314040065400650235020M16M12M16182503203002002001505510025144 5'182.43 CHF
K0805.314050060500600235020M16M12M1618300400200-2502007510025144 5'079.58 CHF
K0805.314050075500750235020M16M12M1618300400200-2502007510025145 7'065.19 CHF
K0805.314063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525144 7'631.47 CHF
K0805.314063085630850235025M16M16M1618350500400-31520010012525145 9'514.23 CHF
K0805.314080080800800235025M16M16M161850064060040040030013515025144 10'725.44 CHF
K0805.3140801008001000235025M16M16M161850064060040040030013515025145 13'896.85 CHF
K0805.31410010010001000235525M20M20M1618600800200-50040016516025145 16'397.92 CHF
K0805.31410012510001250235525M20M20M1618600800200-50040016516025146 20'084.79 CHF
K0805.318040050400500305020M16M12M16182503203002002001505510025183 3'686.87 CHF
K0805.318040065400650305020M16M12M16182503203002002001505510025184 5'492.19 CHF
K0805.318050060500600305020M16M12M1618300400200-2502007510025184 5'079.58 CHF
K0805.318050075500750305020M16M12M1618300400200-2502007510025185 7'477.80 CHF
K0805.318063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525184 7'708.91 CHF
K0805.318063085630850305025M16M16M1618350500400-31520010012525185 9'977.66 CHF
K0805.318080080800800305025M16M16M161850064060040040030013515025184 11'112.64 CHF
K0805.3180801008001000305025M16M16M161850064060040040030013515025185 14'593.81 CHF
K0805.31810010010001000305525M20M20M1618600800200-50040016516025185 16'397.92 CHF
K0805.31810012510001250305525M20M20M1618600800200-50040016516025186 20'084.79 CHF