HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Le piastre di base rotonde con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine. Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio. Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina. Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base. I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna. Altre dimensioni disponibili su richiesta.Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.