HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Attention :Veuillez respecter les consignes de montage des douilles de logement.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1487_A Douilles pour broche pneumatique, forme A 219 kB

Dessins

Douilles pour broche pneumatique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CAOAcc.PrixCommander
K1487.11660A16602827,538M550M52828815102,51612 261.49 CHF
K1487.12075A20753635,548M662M636361019143,52016 309.03 CHF