|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Broche : acier de traitement. Billes : acier à roulement.Finition :Broche traitée, bruni. Billes trempées, polies.Nota :Le fait de serrer la vis (D2) permet de pousser la bille centrale et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles seront en pression dans la douille de fixation. Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Epaisseur de la plaque à fixer ±0,05 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Force de retenue F kN | Couple de serrage max Nm | Référence Kit de réparation
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0935.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913013 | | | 106.82 CHF | | K0935.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913020 | | | 112.37 CHF | | K0935.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916020 | | | 106.82 CHF | | K0935.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916025 | | | 109.21 CHF | | K0935.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920020 | | | 106.82 CHF | | K0935.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920025 | | | 112.37 CHF | | K0935.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925020 | | | 114.13 CHF | | K0935.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925025 | | | 116.89 CHF | | K0935.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930020 | | | 127.97 CHF | | K0935.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930025 | | | 135.41 CHF | | K0935.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935020 | | | 128.83 CHF | | K0935.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935025 | | | 135.41 CHF | | K0935.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935040 | | | 148.23 CHF | | K0935.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935050 | | | 159.31 CHF | | K0935.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950020 | | | 195.69 CHF | | K0935.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950025 | | | 204.33 CHF | | K0935.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950040 | | | 225.12 CHF | | K0935.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950050 | | | 240.69 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|