HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4548.Finition :trempées min. 40 HRC, polies.Nota :Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1475 Douilles de centrage en Inox 382 kB

Dessins

Douilles de centrage en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1T=toléranceDD1LAlésage logement
pour douille de centrage
Ø +0,010
CAOAcc.PrixCommander
K1475.113013qualité I+0,005 - +0,0181319,041319,016 30.25 CHF
K1475.113020qualité I+0,005 - +0,0181319,042019,016 32.22 CHF
K1475.116020qualité I+0,005 - +0,0181625,0422025,016 32.22 CHF
K1475.116025qualité I+0,005 - +0,0181625,0422525,016 34.22 CHF
K1475.120020qualité I+0,005 - +0,0182035,0422035,018 34.01 CHF
K1475.120025qualité I+0,005 - +0,0182035,0422535,018 37.33 CHF
K1475.125020qualité I+0,005 - +0,0182535,0422035,018 35.80 CHF
K1475.125025qualité I+0,005 - +0,0182535,0422535,018 40.43 CHF
K1475.130020qualité I+0,005 - +0,0183045,0422045,018 50.41 CHF
K1475.130025qualité I+0,005 - +0,0183045,0422545,018 51.76 CHF
K1475.135020qualité I+0,005 - +0,0183545,0422045,018 50.41 CHF
K1475.135025qualité I+0,005 - +0,0183545,0422545,018 51.76 CHF
K1475.135040qualité I+0,005 - +0,0183545,0424045,018 54.40 CHF
K1475.135050qualité I+0,005 - +0,0183545,0425045,018 56.58 CHF
K1475.150020qualité I+0,005 - +0,0185063,5462063,521 97.70 CHF
K1475.150025qualité I+0,005 - +0,0185063,5462563,521 104.82 CHF
K1475.150040qualité I+0,005 - +0,0185063,5464063,521 114.78 CHF
K1475.150050qualité I+0,005 - +0,0185063,5465063,521 123.60 CHF
K1475.213013qualité II+0,025 - +0,0501319,041319,016 82.40 CHF
K1475.213020qualité II+0,025 - +0,0501319,042019,016 32.22 CHF
K1475.216020qualité II+0,025 - +0,0501625,0422025,016 32.22 CHF
K1475.216025qualité II+0,025 - +0,0501625,0422525,016 34.22 CHF
K1475.220020qualité II+0,025 - +0,0502035,0422035,018 32.22 CHF
K1475.220025qualité II+0,025 - +0,0502035,0422535,018 37.33 CHF
K1475.225020qualité II+0,025 - +0,0502535,0422035,018 35.80 CHF
K1475.225025qualité II+0,025 - +0,0502535,0422535,018 37.33 CHF
K1475.230020qualité II+0,025 - +0,0503045,0422045,018 50.41 CHF
K1475.230025qualité II+0,025 - +0,0503045,0422545,018 51.76 CHF
K1475.235020qualité II+0,025 - +0,0503545,0422045,018 50.41 CHF
K1475.235025qualité II+0,025 - +0,0503545,0422545,018 51.76 CHF
K1475.235040qualité II+0,025 - +0,0503545,0424045,018 54.40 CHF
K1475.235050qualité II+0,025 - +0,0503545,0425045,018 61.78 CHF
K1475.250020qualité II+0,025 - +0,0505063,5462063,521 97.70 CHF
K1475.250025qualité II+0,025 - +0,0505063,5462563,521 104.82 CHF
K1475.250040qualité II+0,025 - +0,0505063,5464063,521 114.78 CHF
K1475.250050qualité II+0,025 - +0,0505063,5465063,521 123.60 CHF