HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Broches de positionnement à billes en Inox pneumatiques
K1738

Broches de positionnement à billes en Inox pneumatiques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La forme A est bridée par un ressort dans l'état initial. La broche de positionnement à billes est débridée par air comprimé.La forme B est débridée dans l'état initial. La broche de positionnement à billes est bridée par air comprimé.Matière :Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition :Inox poli.Remarques concernant la commande :Caractérisation de la forme A par une courbe caractéristique.Nota :Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ± 0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Montage :Cotes de montage pour une épaisseur de plaquettes de 6 mm.Accessoires :K1739 Douilles de logement en InoxIndication de dessin :
1) Courbe caractéristique de la forme A
2) Raccord pneumatique
3) Douille de logement de broche de positionnement à billes
4) Broche de positionnement à billes de forme A
5) Broche de positionnement à billes de forme B
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1738 Broches de positionnement à billes en Inox pneumatiques 426 kB

Dessins

Broches de positionnement à billes en Inox pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWPression de
service en
MPa
F
N
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
K1738.10140Atendu par un ressort1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 109.51 CHF
K1738.10141Btendu par voie pneumatique1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 109.51 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33