HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Boîtier trempé et bruni. Surfaces fonctionnelles rectifiées.Nota :Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement. Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis. Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise. Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.Attention :Veuillez respecter les consignes de montage des douilles de logement.Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.