HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Éléments de serrage et de centrage en Inox pneumatiques
K1742

Éléments de serrage et de centrage en Inox pneumatiques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le bridage et le débridage de la pièce se font par air comprimé.
Le diamètre de serrage possible se situe entre 16 - 20 mm.
Matière :Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition :Inox poli.Remarques concernant la commande :Les vis à tête cylindrique M4x35 pour fixer la partie inférieure sont comprises dans le matériel fourni.Les vis à tête cylindrique basse M5 pour fixer la partie supérieure ne sont pas comprises dans le matériel fourni.Nota :Cotes de montage pour une épaisseur de plaquettes de 6 mm.
Les forces de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa ainsi qu'à une qualité de la surface de Ra 1,6 µm.
La répétabilité est en l'occurrence d'env. ± 0,2 mm.
Indication de dessin :
1) Position de « bridage »
2) Position de « débridage »
3) Plaque de fixation
4) Joint torique
5) Raccord de « bridage »
6) Raccord de « débridage »
7) Vis à tête cylindrique M4
8) Vis CHC à tête basse M5
9) Pièce
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1742 Éléments de serrage et de centrage en Inox pneumatiques 522 kB

Dessins

Éléments de serrage et de centrage en Inox pneumatiques
Éléments de serrage et de centrage en Inox pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 191.65 CHF
RéférenceH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Force de
retenue
N
Pression de
service en
MPa
CAOAcc.PrixCommander
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 191.65 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33