HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Logements de positionnement à bride en Inox pneumatiques
K1741

Logements de positionnement à bride en Inox pneumatiques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le bridage se fait par air comprimé. En cas de chute d'air comprimé, le bridage continue d'être assuré par le ressort.
Pour débrider des logements de positionnement à l'aide de l'air comprimé, il faut surmonter la force du ressort de 6 N.
Matière :Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition :Inox poli.Remarques concernant la commande :Les vis à tête cylindrique M3x28 pour fixer la partie inférieure sont comprises dans le matériel fourni.Les vis à tête cylindrique M4 pour fixer la partie supérieure ne sont pas comprises dans le matériel fourni.Nota :Cotes de montage pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ±0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Accessoires :Broche de serrage K1564.Indication de dessin :
1) Raccord de « bridage »
2) Raccord de « débridage »
3) Vis à tête cylindrique M3
4) Vis à tête cylindrique M4
5) Broche de serrage
6) Logement de positionnement
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1741 Logements de positionnement à bride en Inox pneumatiques 508 kB

Dessins

Logements de positionnement à bride en Inox pneumatiques
Logements de positionnement à bride en Inox pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 109.51 CHF
RéférenceH3H4H5L

L1L2L3Pression de
service en
MPa
F=Force de serrage N
(serrage pneu.)
F1=Force de serrage N
(tendu par un ressort)
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 109.51 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33