HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques
K1739

Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.Finition :Trempé.Nota :Cotes de montage de la forme A :
fixation avec écrou, plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme B :
vissée, pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm ou dans un trou borgne.Le coloris peut différer de la photo en raison du durcissement.
Sur demande :Écrou adapté et outil de montage.Accessoires :K1738 Broches de positionnement à billes en Inox, pneumatiques.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1739 Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques 367 kB

Dessins

Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques
Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1D2D3D4HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1739.1012,510202017M16x1,51732 16.44 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33