|
|
K0936Douilles de centrage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à roulement.Finition :Traité, bruni.Nota :Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm. Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm. Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation. Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | D | T=tolérance | D1 | L | Alésage logement pour douille de centrage Ø +0,010 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0936.113013 | qualité I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 17.67 CHF | | K0936.113020 | qualité I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 18.44 CHF | | K0936.116020 | qualité I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 17.67 CHF | | K0936.116025 | qualité I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 18.44 CHF | | K0936.120020 | qualité I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 19.19 CHF | | K0936.120025 | qualité I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 21.76 CHF | | K0936.125020 | qualité I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 19.19 CHF | | K0936.125025 | qualité I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 21.76 CHF | | K0936.130020 | qualité I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 26.18 CHF | | K0936.130025 | qualité I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 28.76 CHF | | K0936.135020 | qualité I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 26.18 CHF | | K0936.135025 | qualité I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 28.76 CHF | | K0936.135040 | qualité I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 31.07 CHF | | K0936.135050 | qualité I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 32.97 CHF | | K0936.150020 | qualité I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 49.99 CHF | | K0936.150040 | qualité I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 57.18 CHF | | K0936.150050 | qualité I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 61.41 CHF | | K0936.213013 | qualité II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 17.67 CHF | | K0936.213020 | qualité II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 18.44 CHF | | K0936.216020 | qualité II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 17.67 CHF | | K0936.216025 | qualité II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 18.44 CHF | | K0936.220020 | qualité II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 19.19 CHF | | K0936.220025 | qualité II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 21.76 CHF | | K0936.225020 | qualité II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 19.19 CHF | | K0936.225025 | qualité II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 21.76 CHF | | K0936.230020 | qualité II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 26.18 CHF | | K0936.235025 | qualité II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 28.76 CHF | | K0936.235040 | qualité II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 31.07 CHF | | K0936.235050 | qualité II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 32.97 CHF | | K0936.250025 | qualité II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 53.08 CHF | | K0936.250050 | qualité II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 61.41 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|