Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319
K0650

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:

Edelstahl 1.4301 oder Aluminium.

Ausführung:poliert.Zeichnungshinweis:
Form C: Gewinde
Form K: Bohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0650 Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319 135 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselDD1

D6HTCADZub.PreisBestellen
K0650.116044Cmit InnengewindeEdelstahl1.4301M4168157,2 5.30 CHF
K0650.120054Cmit InnengewindeEdelstahl1.4301M52012189,1 5.87 CHF
K0650.125064Cmit InnengewindeEdelstahl1.4301M6251522,511 8.59 CHF
K0650.132084Cmit InnengewindeEdelstahl1.4301M832182914,5 12.81 CHF
K0650.140104Cmit InnengewindeEdelstahl1.4301M1040223718 22.70 CHF
K0650.150124Cmit InnengewindeEdelstahl1.4301M1250284621 35.53 CHF
K0650.116042Cmit InnengewindeAluminium-M4168157,2 3.78 CHF
K0650.120052Cmit InnengewindeAluminium-M52012189,1 3.88 CHF
K0650.125062Cmit InnengewindeAluminium-M6251522,511 5.41 CHF
K0650.132082Cmit InnengewindeAluminium-M832182914,5 7.79 CHF
K0650.140102Cmit InnengewindeAluminium-M1040223718 11.20 CHF
K0650.150122Cmit InnengewindeAluminium-M1250284621 16.25 CHF
K0650.316043Kmit PassbohrungEdelstahl1.430161681510 5.06 CHF
K0650.320053Kmit PassbohrungEdelstahl1.4301820121812 5.58 CHF
K0650.325063Kmit PassbohrungEdelstahl1.430110251522,516 8.17 CHF
K0650.332083Kmit PassbohrungEdelstahl1.43011232182920 12.21 CHF
K0650.340103Kmit PassbohrungEdelstahl1.43011640223725 21.62 CHF
K0650.350123Kmit PassbohrungEdelstahl1.43012050284632 33.84 CHF
K0650.316042Kmit PassbohrungAluminium-61681510 3.78 CHF
K0650.320052Kmit PassbohrungAluminium-820121812 3.88 CHF
K0650.325062Kmit PassbohrungAluminium-10251522,516 5.41 CHF
K0650.332082Kmit PassbohrungAluminium-1232182920 7.79 CHF
K0650.340102Kmit PassbohrungAluminium-1640223725 11.20 CHF
K0650.350122Kmit PassbohrungAluminium-2050284632 16.25 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33