HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Cono di posizionamento in acciaioper unità di centraggio
K1627

Cono di posizionamento in acciaio per unità di centraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cono in acciaio
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Cono temprato e rettificato.
Sfere vulcanizzate su cono.
Nota:I coni di posizionamento formano unitamente alle boccole di posizionamento un'unità di centraggio per il posizionamento estremamente preciso di due elementi. Il sistema è in grado di raggiungere una precisione di ripetibilità < 0,003 mm. La gomma vulcanizzata non s'infragilisce ed è insensibile alle contaminazioni o ai trucioli. I trucioli più piccoli, schiacciati non sono un problema per il sistema.Range di temperatura: max. +80 °C.Principio di funzionamento:Nello stato assemblato del cono e della boccola di posizionamento, le sfere sono premute entro il proprio intervallo elastico e fissano entrambi i componenti in cui sono montate con elevata precisione. Per consentire la deformazione delle sfere nel proprio intervallo elastico occorre prestare attenzione esclusivamente a che venga rispettata con precisione la profondità del foro in cui successivamente viene inserita a pressione la boccola di posizionamento. Il cono di posizionamento che penetra nella boccola di posizionamento è fornita già adattata e deve essere disposta soltanto sulla superficie del contropezzo. In seguito si ottiene un sistema di posizionamento del punto zero estremamente preciso.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1627 Cono di posizionamento in acciaioper unità di centraggio 523 kB
 Nota tecnica per unità di centraggio 320 kB

Disegni

Cono di posizionamento in acciaioper unità di centraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniD1

D2H
min.
L
max.
L1T
min.
per codice articoloCADAcc.PrezzoOrdinare
K1627.116M41217,599K1628.1 33.02 CHF
K1627.3310M821351818K1628.3 33.02 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33