DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato semplificano le operazioni di inserimento in quanto realizzati appositamente. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dal posizionamento obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione dell'assemblaggio (vedere lo Schema di assemblaggio 1).Particolarità: