HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito. Il diametro del foro di centraggio e le superfici di scorrimento sono rettificati.Nota:Con l'ausilio dei tasselli a espansione, è possibile ad es. posizionare le piastre modulari sui tavoli con cave a T (figura). Le piastre da posizionare devono presentare due fori adatti al gambo estensibile. La vite a espansione ha un esagono incassato continuo e può essere pertanto utilizzata da entrambi i lati.Nota disegno:
1) Piastra modulare 2) Staffa di bloccaggio 3) Tavola della macchina 4) Tassello a espansione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.