HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma D
K0351

Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0351 Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma D 259 kB

Disegni

Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

ABCDEFGHJKCADAcc.PrezzoOrdinare
K0351.062acciaio per utensili646462M2,54,5R 11,7 18.37 CHF
K0351.082acciaio per utensili868682M36R 22 20.68 CHF
K0351.102acciaio per utensili107107102,5M36R 2,52,5 23.61 CHF
K0351.122acciaio per utensili128128123M48R 32,5 24.27 CHF
K0351.142acciaio per utensili14101410143,5M48R 3,53,76 25.65 CHF
K0351.162acciaio per utensili16121612164M510R 44,3 25.86 CHF
K0351.202acciaio per utensili20142014205M510R 55 28.89 CHF
K0351.222acciaio per utensili22162216225,5M510R 5,55 32.49 CHF
K0351.252acciaio per utensili25182518256M510R 65,6 35.60 CHF
K0351.5062acciaio inox646462M2,54,5R 11,7 23.67 CHF
K0351.5082acciaio inox868682M36R 22 26.61 CHF
K0351.5102acciaio inox107107102,5M36R 2,52,5 30.38 CHF
K0351.5122acciaio inox128128123M48R 32,5 32.68 CHF
K0351.5142acciaio inox14101410143,5M48R 3,53,76 34.75 CHF
K0351.5162acciaio inox16121612164M510R 44,3 34.98 CHF
K0351.5202acciaio inox20142014205M510R 55 51.00 CHF