K1094Elemento di centraggio con filettatura interna |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:temprato e rettificato (HRC 60 ±2).Nota:Gli elementi di centraggio agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. In combinazione con le bussole portamaschi temprate K1095 consentono un cambio dei pezzi da lavorare rapido, con esattezza di adattamento e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non sono caratterizzate da filettatura interna.Nota disegno:Forma B: elemento di centraggio cilindrico Forma C: elemento di centraggio spianato DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1094.205 | B | versione corta | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 12.38 CHF | | K1094.206 | B | versione corta | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 12.38 CHF | | K1094.208 | B | versione corta | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 12.74 CHF | | K1094.210 | B | versione corta | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 13.34 CHF | | K1094.212 | B | versione corta | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 13.91 CHF | | K1094.216 | B | versione corta | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 16.19 CHF | | K1094.220 | B | versione corta | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 25.19 CHF | | K1094.305 | B | versione lunga | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 12.98 CHF | | K1094.306 | B | versione lunga | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 12.98 CHF | | K1094.308 | B | versione lunga | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 13.34 CHF | | K1094.310 | B | versione lunga | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 13.91 CHF | | K1094.312 | B | versione lunga | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 14.46 CHF | | K1094.316 | B | versione lunga | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 16.78 CHF | | K1094.320 | B | versione lunga | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 26.03 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1094.405 | C | versione corta | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 13.60 CHF | | K1094.406 | C | versione corta | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 13.60 CHF | | K1094.408 | C | versione corta | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 13.91 CHF | | K1094.410 | C | versione corta | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 14.46 CHF | | K1094.412 | C | versione corta | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 15.06 CHF | | K1094.416 | C | versione corta | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 17.98 CHF | | K1094.420 | C | versione corta | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 27.28 CHF | | K1094.505 | C | versione lunga | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 14.30 CHF | | K1094.506 | C | versione lunga | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 14.30 CHF | | K1094.508 | C | versione lunga | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 14.46 CHF | | K1094.510 | C | versione lunga | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 15.06 CHF | | K1094.512 | C | versione lunga | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 15.65 CHF | | K1094.516 | C | versione lunga | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 19.77 CHF | | K1094.520 | C | versione lunga | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 28.51 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|