HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma C
K0350

Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0350 Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma C 260 kB

Disegni

Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
ABCDEFGHJKCADAcc.PrezzoOrdinare
K0350.052acciaio per utensili555652M2,54,5R 11,5 16.30 CHF
K0350.062acciaio per utensili666862M35R 11,8 18.36 CHF
K0350.082acciaio per utensili8881082M36R 21,9 20.97 CHF
K0350.102acciaio per utensili10101013102,5M36R 2,52,5 21.63 CHF
K0350.122acciaio per utensili12121215123M48R 32,5 22.32 CHF
K0350.142acciaio per utensili14141417143,5M48R 3,53,9 23.89 CHF
K0350.162acciaio per utensili16161620164M510R 44,3 24.19 CHF
K0350.202acciaio per utensili20202025205M510R 55 29.11 CHF
K0350.252acciaio per utensili25252525256M510R 65,6 32.69 CHF
K0350.302acciaio per utensili30303030308M612R 88,8 41.75 CHF
K0350.402acciaio per utensili404040404010M612R 1012,8 85.53 CHF
K0350.502acciaio per utensili505050505012M612R 1216,7 116.55 CHF
K0350.5052acciaio inox555652M2,54,5R 11,5 20.96 CHF
K0350.5062acciaio inox666862M35R 11,8 23.55 CHF
K0350.5082acciaio inox8881082M36R 21,9 26.91 CHF
K0350.5102acciaio inox10101013102,5M36R 2,52,5 27.90 CHF
K0350.5122acciaio inox12121215123M48R 32,5 29.95 CHF
K0350.5142acciaio inox14141417143,5M48R 3,53,9 31.85 CHF
K0350.5162acciaio inox16161620164M510R 44,3 33.01 CHF
K0350.5202acciaio inox20202025205M510R 55 49.51 CHF