HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi con puntale (magneti cilindrici) in AlNiCo
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Nucleo magnetico AlNiCo.Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete cilindrico con perno liscio, sistema schermato. Il perno può essere allungato della misura "H1" senza diminuzione della forza di adesione.Range di temperatura: max. 450 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.