HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica (ABS). Nucleo magnetico in ferrite dura.Nota:I magneti di fermo vengono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e lavagne magnetiche.Range di temperatura: max. 100 °C.Su richiesta:Nucleo magnetico in NdFeB (neodimio).Nota disegno:
1) Superficie adesiva 2) Magnete 3) Alloggiamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.