HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB
K0556

Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0556 Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB 149 kB

Disegni

Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0556.0132M55,57330 18.20 CHF
K0556.0240M510,58550 25.25 CHF
K0556.0363M1011,7141100 100.17 CHF
K0556.0475M1013151750 139.93 CHF