HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inox
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.
Nucleo magnetico in ferrite dura.Versione:Superficie non trattata.Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 220 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.