HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in ferrite dura
K0554

Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in ferrite dura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0554 Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in ferrite dura 118 kB

Disegni

Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in ferrite dura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0554.5050 ±0,208,52210180 6.28 CHF
K0554.6363 ±0,206,52414290 11.15 CHF
K0554.8080 ±0,256,511,518540 21.66 CHF