HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura
K1394

Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1394 Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura 126 kB

Disegni

Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1394.250425 ±0,15M4736 3.92 CHF
K1394.320432 ±0,2M4775 4.25 CHF
K1394.400440 ±0,2M4890 5.53 CHF
K1394.500650 ±0,2M610170 6.79 CHF
K1394.500850 ±0,2M810170 7.48 CHF
K1394.630863 ±0,2M814290 12.46 CHF
K1394.800880 ±0,25M818550 20.19 CHF
K1394.801080 ±0,25M1018550 20.58 CHF