HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti cilindrici) in NdFeB
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone. Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).Nota:Modello liscio, sistema schermato. I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.
I magneti cilindrici possono essere ridotti o lavorati delle misure "H1 e H2".Range di temperatura: max. 150 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.