HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Nucleo magnetico AlNiCo.Versione:Alloggiamento verniciato colore rosso.Nota:Magnete duro in alloggiamento di alluminio e rivestimento in acciaio. Sistema schermato. I magneti cilindrici si usano per il bloccaggio, il sollevamento e anche il montaggio in dispositivi. Il diametro esterno D può essere maggiore di 0,8 mm a causa dello strato di vernice.Range di temperatura: max. 450 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.