HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con bussola filettata (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Nucleo magnetico NdFeB (neodimio). Rivestimento in gomma sintetica.Versione:Alloggiamento zincato. Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.Nota:Magnete piatto con bussola filettata, sistema schermato. Grazie al rivestimento di protezione in gomma, il coefficiente di attrito auementa e si ottengono delle forze di attrito statico laterale elevate.Range di temperatura: max. 60 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto 2) Magnete 3) Gomma
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.