HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Magneti con filettatura (magneti piatti) in ferrite dura
K0549

Magneti con filettatura (magneti piatti) in ferrite dura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.

Nei modelli D 80, D 100 e D 125 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0549 Magneti con filettatura (magneti piatti) in ferrite dura 175 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti con filettatura (magneti piatti) in ferrite dura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2LHH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0549.21A10 ±0,15-M374,511,5-4 2.42 CHF
K0549.22A13 ±0,15-M374,511,5-10 2.55 CHF
K0549.23A16 ±0,15-M374,511,5-18 3.10 CHF
K0549.24A20 ±0,15-M37613-30 3.78 CHF
K0549.25A25 ±0,15-M48715-40 4.22 CHF
K0549.26A32 ±0,20-M48715-80 4.65 CHF
K0549.01B10 ±0,156M374,511,554 2.37 CHF
K0549.02B13 ±0,156M374,511,5510 2.52 CHF
K0549.03B16 ±0,156M374,511,5518 3.06 CHF
K0549.04B20 ±0,156M37613530 3.59 CHF
K0549.05B25 ±0,158M48715640 3.86 CHF
K0549.06B32 ±0,208M48715680 4.35 CHF
K0549.07B40 ±0,2010M5108188125 5.81 CHF
K0549.08B50 ±0,2012M612102210220 7.04 CHF
K0549.09B63 ±0,2015M816143014350 13.21 CHF
K0549.10B80 ±0,2520M1016183414600 23.34 CHF
K0549.11B99 ±0,2522M1220224217900 52.04 CHF
K0549.12B125 ±0,2525M14242650201300 128.77 CHF