- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Technique de serrage
- Technique de serrage de pièces
- Eléments de bridage
- Elément de positionnement
- Éléments d’appui, butées
- K0819
Vé vertical
- K0819
Vé vertical
- K0819
Vés vertical
- K0819
Vé vertical
- K0819
Demi Vé
- K1662
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne
- K0822
Appui excentrique
- K0823
Entretoise
- K0816
Entretoise
- K0827
Bloc d’appui
- K0824
Support universel réglable
- K1537
Brides d’assemblage pour éléments de montage
- K0889
Support anti-vibrant
- K1947
Support anti-vibrant
- K1946
Support anti-vibrant horizontal
- K1941
Vérin à surface d‘appui plate, acier
- K1942
Vérin à surface d’appui plate, Inox
- K1943
Vérin à surface d’appui plate, alliage léger
- K1944
Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger
- K1961
Tête bombée, tête de centrage, tête en Vé, tête de fixation, tête avec bille tournante
- K1233
Vérin haut avec contre-écrou
- K0825
Vérins d'appui réglable
- K0826
Inserts
- K1224
Vérin support
- K1945
Cale réglable en hauteur
- K2055
Vérin support
- K2160
Vérin support automatisable
- K0920
Vérin support réglable
- K0921
Vérin support
- K0922
Support cylindrique
- K0917
Unités de positionnement à ressorts avec cône
- K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
- K0297
Support réglable
- K0828
Support réglable
- K0307
Appui
- K1200
Vis d‘arrêt
- K0821
Rallonge
- K0308
Vérin
- K0923
Vérins d'appui réglable
- K0924
Entretoise
- K0829
Vis à patin
- K0294
Tête d‘appui
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0383
Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine
- K0383
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0383
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K1913
Vis à bille orientable à tête HC modèle court
- K0282
Support à bille oscillante
- K0302
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
- K0283
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
- K0286
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K1164
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K0284
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0285
Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0287
Support réglable à bille oscillante
- K0288
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0289
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0290
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
- K0291
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
- K1914
Insert circulaire en carbure
- K0385
Insert rond lisse ou à picots
- K0385
Insert à picots et insert rond avec trou fraisé
- K0386
Vis six pans à picots
- K0387
Insert carré à picots
- K1915
Insert carré ou rectangulaire en carbure
- K0388
Vis HC striée ou à insert à picots
- K0813
Butée réglable
- K0820
Butée à vis réglable
- K1234
Butée orientable 5D
- K2043
Butées de pièces magnétiques
- Système de serrage de forme
- Stabilisateur de pièce
- Tendeur de chaîne
- Technique de serrage modulaire
- Technique de serrage à point zéro
- Technique de serrage d'étaux
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0385Insert à picots et insert rond avec trou fraisé |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Forme C, F, M acier à outil Forme E, O, P inox Forme K POMFinition :Forme C, F traité et bruni. Forme E, traité, naturel. Forme K, blanc. Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.Nota :Les inserts à picots et inserts sont utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés et des efforts supérieurs à la moyenne également pour des matériaux durs et en cas de défauts de surface.
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettent des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 8.35 CHF | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 8.48 CHF | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 8.83 CHF | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 8.94 CHF | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 9.58 CHF | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 9.71 CHF | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 8.85 CHF | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10.70 CHF | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 11.13 CHF | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11.34 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0385.110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 9.18 CHF | | K0385.110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 9.62 CHF | | K0385.112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 10.00 CHF | | K0385.112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 10.21 CHF | | K0385.116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 10.96 CHF | | K0385.116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 11.18 CHF | | K0385.120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 10.32 CHF | | K0385.120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 12.48 CHF | | K0385.125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 13.07 CHF | | K0385.125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 13.46 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0385.110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 8.01 CHF | | K0385.110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 8.09 CHF | | K0385.112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 8.42 CHF | | K0385.112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 8.53 CHF | | K0385.116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 9.31 CHF | | K0385.116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 9.43 CHF | | K0385.120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 10.35 CHF | | K0385.120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10.47 CHF | | K0385.125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 10.92 CHF | | K0385.125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10.92 CHF | |
|
Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme O |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0385.110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 15.73 CHF | | K0385.110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 16.26 CHF | | K0385.112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 17.56 CHF | | K0385.112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 17.75 CHF | | K0385.116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 23.01 CHF | | K0385.116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 23.28 CHF | | K0385.120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 23.02 CHF | | K0385.120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 26.10 CHF | | K0385.125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 29.87 CHF | | K0385.125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 31.53 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0385.11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 13.30 CHF | | K0385.11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 13.95 CHF | | K0385.11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 18.28 CHF | | K0385.11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 18.73 CHF | | K0385.12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | 20.28 CHF | | K0385.12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | 20.89 CHF | | K0385.12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 24.65 CHF | | K0385.12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 25.30 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|