HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
K1854

Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Lors de l'usinage de pièces, des éléments d'appui sont utilisés pour éviter les vibrations et les flexions de la pièce. Les éléments d'appui vissables peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Les deux possibilités de montage permettent de réaliser des positionnements peu encombrants dans les dispositifs de bridage.
Le serrage hydraulique peut être associé au bridage hydraulique ou dissocié.
Matière :Corps et piston en acier.Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :Forme A, mise en place par hydraulique :
Broche de serrage rentrée en position initiale. Sortie de la broche par hydraulique et mise en place par ressort.
Forme B, mise en place par ressort :
Broche de serrage sortie en position initiale. Mise en place par ressort.

Il convient de respecter les forces de charge admissibles.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :Canaux forés.Données techniques :- Pression de service max. : 500 bar.
- Charge admissible à 500 bar : 9 kN.
- Pression d'huile min. : 100 bar.
- Couple de serrage max. : 60 Nm.
Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Racleur métallique intégré.
- Mise en place toujours par ressort.
- Faible encombrement.
- Possibilité de montage horizontal/vertical.
- Serrage séparé ou associé au processus de serrage.
- Joint Kantseal intégré.
Contenu de la livraison1 joint Kantseal inclus.Indication de dessin :
1) Contour de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1854 Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort 465 kB
 Informations techniques éléments de bridage hydrauliques 152 kB

Dessins (aperçu complet)

Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort

Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme A, mise en place hydraulique

plus d'infos

Dessins

Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme A, mise en place hydraulique
Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme A, mise en place hydraulique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDiamètre
du piston
CourseType de
raccordement
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Force du ressort
min.
(N)
Force
F max. (
N)
Débit volumétrique
max.
(cm³/s)
CAOAcc.PrixCommander
K1854.160823061A168canaux forés28,2M30x1,572,555,59,510610241317102325 251.47 CHF

Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme B, mise en place par ressort

plus d'infos

Dessins

Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme B, mise en place par ressort
Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme B, mise en place par ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDiamètre
du piston
CourseType de
raccordement
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Force du ressort
min.
(N)
Force
F max. (
N)
CAOAcc.PrixCommander
K1854.160823062B168canaux forés28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 165.15 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33