DescriptionMatière :Acier de traitement ou laiton.Finition :Acier traité et bruni. Laiton poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | B | D | E | H | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0307.06030 | acier de traitement | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | | | 4.84 CHF | | K0307.06040 | acier de traitement | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | | | 4.84 CHF | | K0307.06050 | acier de traitement | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | | | 4.84 CHF | | K0307.08036 | acier de traitement | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 | | | 5.89 CHF | | K0307.08046 | acier de traitement | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 | | | 5.89 CHF | | K0307.08056 | acier de traitement | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 | | | 5.89 CHF | | K0307.10042 | acier de traitement | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 | | | 6.85 CHF | | K0307.10048 | acier de traitement | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 | | | 6.85 CHF | | K0307.10058 | acier de traitement | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 | | | 6.85 CHF | | K0307.10068 | acier de traitement | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 | | | 6.85 CHF | | K0307.12048 | acier de traitement | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | 7.64 CHF | | K0307.12070 | acier de traitement | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 | | | 8.60 CHF | | K0307.12080 | acier de traitement | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 | | | 8.60 CHF | | K0307.16055 | acier de traitement | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | 10.56 CHF | | K0307.16075 | acier de traitement | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 | | | 11.51 CHF | | K0307.16085 | acier de traitement | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 | | | 11.51 CHF | | K0307.12148 | laiton | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | 9.45 CHF | | K0307.16155 | laiton | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | 12.32 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|