HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité, bruni.Nota :Les supports oscillants servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.Avantages :– Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers. – Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale. – Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.Indication de dessin :
Forme C : surface d’appui lisse Forme F : surface d’appui striée
1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.