HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.Finition :Corps : traité.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard, voir p.ex. Poussoir à levier.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Indication de dessin :
Forme C : Support fileté, bille avec plat rectifié
Forme F : Support fileté, bille avec picots
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0302 Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12° 192 kB

Dessins (aperçu complet)

Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié

plus d'infos

Dessins

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0302.106C7M66,71314,5131010 29.74 CHF
K0302.108C8M86,71314,5131010 36.76 CHF
K0302.110C10M10101821,9191625 41.53 CHF
K0302.112C12M12101821,9191625 41.53 CHF
K0302.116C16M16202733302490 56.86 CHF
K0302.120C20M20202733302490 74.07 CHF

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots

plus d'infos

Dessins

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0302.306F7M66,71314,5131010 37.21 CHF
K0302.308F8M86,71314,5131010 37.76 CHF
K0302.310F10M10101821,9191625 53.87 CHF
K0302.312F12M12101821,9191625 53.87 CHF
K0302.316F16M16202733302490 65.39 CHF
K0302.320F20M20202733302490 74.07 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33