HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Formes C et F : Bille acier, corps en acier de traitement. Formes G et J : Bille acier de traitement, corps en acier.Finition :Formes C et F : Bille trempée et bruni, corps phosphatée. Formes G et J : Bille phosphatée, corps trempée et bruni.Nota :Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, d’appuis et d’éléments de pression dans la construction de gabarits et montages. Après libération de la force d'appui, la surface d’appui se repositionne dans la position initiale.
Bille avec protection anti-retournement.Indication de dessin :
Forme C : avec filetage, bille avec plat, lisse Forme F : avec filetage, bille avec plat, strié Forme G : avec support taraudé, bille avec plat, lisse Forme J : avec support taraudé, bille avec plat, strié
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.