HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger
K1944

Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Finition :Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.Nota :Convient aussi bien pour les applications horizontales que verticales. La semelle magnétique permet un positionnement exact de la pièce dans le sens vertical.Indication de dessin :
1) Trou de centrage pour K1961
2) Semelle magnétique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1944 Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger 182 kB

Dessins

Vérin magnétique à surface d’appui plate, alliage léger

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2HH1SF
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K1944.015050Tr 30X452621230  125.98 CHF
K1944.025050Tr 30X460801230  136.74 CHF
K1944.035050Tr 30X4801101230  140.05 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33