HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Vous trouverez ici l'accessoire correspondant à votre article.

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignation de l'article

CAOAcc.PrixCommander
K0106.05BOUCHON DE PROTECTION, RÉSISTANTES À L'HUILE, FORME:B CHANFREINÉ, D=26 POUR M12, NÉOPRÈNE NOIR 1.93 CHF
K0389.12X525VIS DE PRESSION M12X52,5, SW=6, ACIER 10.9 BRUNI, COMP:LAITON 3.80 CHF
K0389.12X625VIS DE PRESSION M12X62,5, SW=6, ACIER 10.9 BRUNI, COMP:LAITON 3.87 CHF
K0389.12X825VIS DE PRESSION M12X82,5, SW=6, ACIER 10.9 BRUNI, COMP:LAITON 3.98 CHF
K0389.112X521VIS DE PRESSION M12X52,1, SW=6, ACIER 10.9 BRUNI, COMP:POM 2.39 CHF
K0389.112X621VIS DE PRESSION M12X62,1, SW=6, ACIER 10.9 BRUNI, COMP:POM 3.08 CHF
K0389.112X821VIS DE PRESSION M12X82,1, SW=6, ACIER 10.9 BRUNI, COMP:POM 3.15 CHF
K0390.12X60VIS SANS TÊTE À TÉTON SIMILAIRES À DIN6332 D1=M12X50, L1=60, ACIER 2.47 CHF
K0390.12X65VIS SANS TÊTE À TÉTON SIMILAIRES À DIN6332 D1=M12X55, L1=65, ACIER 2.88 CHF
K0390.12X70VIS SANS TÊTE À TÉTON SIMILAIRES À DIN6332 D1=M12X60, L1=70, ACIER 2.69 CHF
K0390.12X80VIS SANS TÊTE À TÉTON SIMILAIRES À DIN6332 D1=M12X70, L1=80, ACIER 2.76 CHF
K0390.12X100VIS SANS TÊTE À TÉTON SIMILAIRES À DIN6332 D1=M12X90, L1=100, ACIER 3.09 CHF
K0391.12X60VIS SANS TÊTE À BOUT SPHÉRIQUE D1=M12X50,2, L1=60, ACIER SW=6  2.55 CHF
K0391.12X65VIS SANS TÊTE À BOUT SPHÉRIQUE D1=M12X55,2, L1=65, ACIER SW=6  2.55 CHF
K0391.12X70VIS SANS TÊTE À BOUT SPHÉRIQUE D1=M12X60,2, L1=70, ACIER SW=6  2.69 CHF
K0391.12X80VIS SANS TÊTE À BOUT SPHÉRIQUE D1=M12X70,2, L1=80, ACIER SW=6  2.69 CHF
K0392.12PATIN D1=25, FORME:S, ACIER, COMP:ACIER 2.57 CHF
K0393.12PATIN D1=25, T. 4, FORME:A, ACIER 2.30 CHF
K0393.212PATIN D1=25, T. 4, FORME:C, POLYAMIDE 1.01 CHF