HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé bleu.Nota :Les plaques d'adaptation peuvent être utilisées en association avec des sauterelles à levier. Elles permettent un positionnement rapide des sauterelles à levier qui y sont fixées. Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage. Avantages :Réglage et positionnement libres. Hauteur modulable grâce au bloc adaptateur. Montage facilité grâce à l'ouverture présente dans la forme B.Accessoires :Module excentrique de serrage K0754 Sauterelle à levier K….Indication de dessin :
Forme A : fermée Forme B : ouverte
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.