HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Connecteurs à bornes à vis blindés
K1482

Connecteurs à bornes à vis blindés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en TPU.
Gaine de câble en PUR.
Écrou moleté en laiton.
Contacts en bronze.
Finition :Écrou moleté en étain.
Contacts dorés.
Nombre de pôles : 5 pôles
Code A.
Blindés.
Nota :Connecteurs à bornes à vis. Câble de connecteur encastré.
Câble sans PVC, silicone ni halogène.
Adaptés aux chaînes porte-câble.
Accessoires pour sauterelles avec capteur de force K1463.
Données techniques :

Section : 5 x 0,34 mm2
Tension : U max. 60 V
Courant : I max. 4 A
Résistance d'isolation : > 1GΩ

Nombre de cycles de connexion : max. 100
Degré de salissure : 3
Indice de protection : IP67

Utilisation :Les connecteurs à bornes à vis et câbles servent de ligne de raccordement pour capteurs et actionneurs.
Le blindage du câble protège contre les interférences extérieures et assure une transmission sans erreur du signal.
Plage de température :fixe : -50 °C jusqu'à +80 °C
en mouvement : -25 °C jusqu'à +80 °C
chaîne porte-câble : -25 °C jusqu'à +80 °C
Indication de dessin :
Forme A : douille (femelle) droite
Forme B : douille (femelle) coudée
Forme C : connecteur (mâle) droit
Forme D : connecteur (mâle) coudé
Forme E : douille (femelle) droite + douille (femelle) droite
Forme F : douille (femelle) droite + connecteur (mâle) droit
Forme G : douille (femelle) coudée + connecteur (mâle) coudé

1) Douille, 2) Connecteur

1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
5 = gris (GY)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1482 Connecteurs à bornes à vis blindés 724 kB

Dessins (aperçu complet)

Connecteurs à bornes à vis blindés

Connecteurs à bornes à vis, forme A

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D3G1L1PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1482.1215X2000A14,56M12X14320005X0,34 mm² 20.93 CHF
K1482.1215X5000A14,56M12X14350005X0,34 mm² 28.92 CHF
K1482.1215X10000A14,56M12X143100005X0,34 mm² 40.40 CHF

Connecteurs à bornes à vis, forme B

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB1D1

D3G1H1L1PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1482.1225X2000B15,514,56M12X128,3538,2520005X0,34 mm² 24.96 CHF
K1482.1225X5000B15,514,56M12X128,3538,2550005X0,34 mm² 31.60 CHF
K1482.1225X10000B15,514,56M12X128,3538,25100005X0,34 mm² 44.86 CHF

Connecteurs à bornes à vis, forme C

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2

D3G2L2PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1482.1235X2000C14,56M12X146,7520005X0,34 mm² 20.93 CHF
K1482.1235X5000C14,56M12X146,7550005X0,34 mm² 28.92 CHF
K1482.1235X10000C14,56M12X146,75100005X0,34 mm² 42.19 CHF

Connecteurs à bornes à vis, forme D

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB2D2

D3G2H2L2PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1482.1245X5000D15,514,56M12X132,0538,2550005X0,34 mm² 31.60 CHF

Connecteurs à bornes à vis, forme E

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D3G1L1PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1482.1211215X5000E14,56M12X14350005X0,34 mm² 41.99 CHF
K1482.1211215X10000E14,56M12X143100005X0,34 mm² 54.47 CHF

Connecteurs à bornes à vis, forme F

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2D3G1G2L1L2PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1482.1211235X1000F14,514,56M12X1M12X14346,7510005X0,34 mm² 40.10 CHF
K1482.1211235X2000F14,514,56M12X1M12X14346,7520005X0,34 mm² 41.94 CHF
K1482.1211235X5000F14,514,56M12X1M12X14346,7550005X0,34 mm² 46.48 CHF
K1482.1211235X10000F14,514,56M12X1M12X14346,75100005X0,34 mm² 58.47 CHF

Connecteurs à bornes à vis, forme G

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme G

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB1B2D1

D2D3G1G2H1H2L1L2PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1482.1221245X1000G15,515,514,514,56M12X1M12X128,3532,0538,2538,2510005X0,34 mm² 37.06 CHF
K1482.1221245X5000G15,515,514,514,56M12X1M12X128,3532,0538,2538,2550005X0,34 mm² 47.04 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33