HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle pneumatique horizontale
K1548

Sauterelle pneumatique horizontale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces de levier et broche de pression acier.Finition :Pièces de levier zinguées et chromatées.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Vérin poli.
Nota :Pour les modèles K1548.01000 et K1548.01200, un patin en néoprène est inclus.Vérin pneumatique :Double effet sans amortisseur de fin de course.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1548 Sauterelle pneumatique horizontale 243 kB

Dessins

Sauterelle pneumatique horizontale

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
Consommation
d'air
par cycle
Force de retenue
à 6 bar F1
N
Force de retenue
à 6 bar F2
N
Force de serrage
à 6 bar F3
N
Force de serrage
à 6 bar F4
N
Pression de
service en
bar
Nombre de
course par
min. à 6 bar
CAOAcc.PrixCommander
K1548.0100070°0,06 dm³1000150080012002 - 660 166.82 CHF
K1548.0120085°0,08 dm³12001800100015002 - 660 187.96 CHF
K1548.0160090°0,28 dm³16002400120018002 - 650 231.70 CHF
K1548.0300085°0,32 dm³30005400240048002 - 650 330.43 CHF
RéférenceA

A1A2BB1B3CC1DHLL1MRCAOAcc.PrixCommander
K1548.0100016212,5524405,51894,552243,531M5x35G1/8 166.82 CHF
K1548.0120012,7218726,8486,225115,261,526143M6x50G1/8 187.96 CHF
K1548.0160019270832598,934,517,57,185,2345,275,2M08x65G1/8 231.70 CHF
K1548.0300032311,510457613,253,5258,7117,5435,5124M12x100G1/8 330.43 CHF