HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à étrier vertical avec attache
K0082

Sauterelle à étrier vertical avec attache

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles à étrier conviennent particulièrement pour fermer et fixer rapidement des couvercles et des clapets.
La course de réglage sur l'étrier peut être réglée individuellement pour chaque modèle.
Indication de dessin :
1) Bord et attache avec un Assemblage alignant
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0082 Sauterelle à étrier vertical avec attache 245 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à étrier vertical avec attache

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F2 N
Force de
traction
F1 N
Course
réglage
L1 min.
Course
réglage
L1 max.
Course
de serrage
L2
CAOAcc.PrixCommander
K0082.0140acier145°1002000180012522 28.12 CHF
K0082.0250acier145°1504000270012834 41.50 CHF
K0082.0450acier145°2007000450014045 69.53 CHF
K0082.0140Nacier inoxydable145°1002000180012522 36.38 CHF
K0082.0250Nacier inoxydable145°1504000270012834 51.12 CHF
K0082.0450Nacier inoxydable145°2007000450014045 96.84 CHF
Référence

Matière
du corps
de base
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1L3HSCAOAcc.PrixCommander
K0082.0140acier26134,51124362419165,2476422,5 28.12 CHF
K0082.0250acier351961432483326216,56115643 41.50 CHF
K0082.0450acier513281940644536288,58152854 69.53 CHF
K0082.0140Nacier inoxydable26134,51124362419165,2476422,5 36.38 CHF
K0082.0250Nacier inoxydable351961432483326216,56115643 51.12 CHF
K0082.0450Nacier inoxydable513281940644536288,58152854 96.84 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33