HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
K0662

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.
Poignée en polyamide.
Finition :Naturel.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale.Sur demande :Autres coloris de poignées.Accessoires :K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0662 Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox 456 kB
 Informations techniques pour sauterelle avec verrouillage de sécurité 566 kB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
de composant
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
K0662.105001bleu outremer RAL 5002100°-147°64°-83°1007501050620750  27.23 CHF
K0662.106001bleu outremer RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  40.44 CHF
K0662.108001bleu outremer RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  56.52 CHF
K0662.105000gris foncé RAL 7021100°-147°64°-83°1007501050620750  27.23 CHF
K0662.106000gris foncé RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  40.44 CHF
K0662.108000gris foncé RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  56.52 CHF
K0662.105003rouge traffic RAL 3020100°-147°64°-83°1007501050620750  27.23 CHF
K0662.106003rouge traffic RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  40.44 CHF
K0662.108003rouge traffic RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  56.52 CHF
RéférenceCouleur
de composant
Gabarit des
perçages
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1CAOAcc.PrixCommander
K0662.105001bleu outremer RAL 50022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  27.23 CHF
K0662.106001bleu outremer RAL 50023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  40.44 CHF
K0662.108001bleu outremer RAL 50023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  56.52 CHF
K0662.105000gris foncé RAL 70212M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  27.23 CHF
K0662.106000gris foncé RAL 70213M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  40.44 CHF
K0662.108000gris foncé RAL 70213M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  56.52 CHF
K0662.105003rouge traffic RAL 30202M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  27.23 CHF
K0662.106003rouge traffic RAL 30203M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  40.44 CHF
K0662.108003rouge traffic RAL 30203M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  56.52 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33