HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0059

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Avec verrouillage de sécurité pour le point de serrage et la position ouverte. Pièce de serrage de sécurité avec protège doigts. Dispositif anti-perte pour la vis d'appui à l'extrémité du bras de serrage.
L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit en pressant le doigt de butée (position de butée 2).

Broche de pression avec patin en néoprène.
Accessoires :K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0059 Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable 203 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Référence
Equerre de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K0059.025095°125°70°85°K0098.04  88.03 CHF
K0059.035090°120°70°80°K0098.06  103.57 CHF
RéférenceAA1A2BB1B3CC1DHLL1MForce
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
CAOAcc.PrixCommander
K0059.02501935832478,83217,57,117511075M8x6019010002800  88.03 CHF
K0059.035032509456410,643228,322014695M10x8023022004500  103.57 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33