HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe
K0056

Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.

Pour le modèle K0056.0150, la patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoires :K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0056 Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe 170 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0056.015095°-185°75°-110°K0100.19  14.04 CHF
K0056.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  21.73 CHF
K0056.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  29.10 CHF
K0056.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  37.00 CHF
K0056.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  54.14 CHF
Référence

AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1MForce
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
serrage
F3 N
CAOAcc.PrixCommander
K0056.015012,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  14.04 CHF
K0056.025019358126263721,577,11908745M8x6019025001150  21.73 CHF
K0056.035032509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  29.10 CHF
K0056.045032531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  37.00 CHF
K0056.0550517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  54.14 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33