- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K2144
Perno con testa ISO 2341 Forma B
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1466Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento igumid® G,
calotta del cuscinetto iglidur® W300. Versione:colore nero.Nota:La testa a snodo ha una resistenza molto elevata con carichi mutevoli, è resistente allo sporco, alla polvere, alla lanugine, alla corrosione e agli agenti chimici. È ideale per movimenti rotanti, oscillanti e lineari. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN ISO 12240 Gamma K.Tolleranze:Il foro dell'anello interno ha una tolleranza E10. Tolleranza albero consigliata tra h6 e h9.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | Max. carico di trazione statico N breve | Max. carico di trazione statico N prolungato | Max. carico trasversale N breve | Max. carico trasversale N lungo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1466.104 | filettatura destrorsa | 5 | M4 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 8.98 CHF | | K1466.105 | filettatura destrorsa | 5 | M5 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 8.98 CHF | | K1466.106 | filettatura destrorsa | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 7 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 1400 | 700 | 400 | 200 | | | 9.04 CHF | | K1466.108 | filettatura destrorsa | 8 | M8 | 13 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 2100 | 1050 | 700 | 350 | | | 9.24 CHF | | K1466.110 | filettatura destrorsa | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 10.14 CHF | | K1466.110125 | filettatura destrorsa | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 10.14 CHF | | K1466.112 | filettatura destrorsa | 12 | M12 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 11.95 CHF | | K1466.112125 | filettatura destrorsa | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 11.95 CHF | | K1466.114 | filettatura destrorsa | 14 | M14 | 20 | 25 | 57 | 38 | 8 | 19 | 13,5 | 25,25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | | | 13.44 CHF | | K1466.116 | filettatura destrorsa | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 15.10 CHF | | K1466.116150 | filettatura destrorsa | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 15.10 CHF | | K1466.118150 | filettatura destrorsa | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 71 | 46 | 10 | 23 | 16,5 | 31,35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | | | 16.94 CHF | | K1466.120 | filettatura destrorsa | 20 | M20 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 20.49 CHF | | K1466.120150 | filettatura destrorsa | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 20.49 CHF | | K1466.1041 | filettatura sinistrorsa | 5 | M4 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 8.98 CHF | | K1466.1051 | filettatura sinistrorsa | 5 | M5 | 9 | 12 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 1000 | 500 | 250 | 125 | | | 8.98 CHF | | K1466.1061 | filettatura sinistrorsa | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 7 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 1400 | 700 | 400 | 200 | | | 9.04 CHF | | K1466.1081 | filettatura sinistrorsa | 8 | M8 | 13 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 2100 | 1050 | 700 | 350 | | | 9.24 CHF | | K1466.1101 | filettatura sinistrorsa | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 10.14 CHF | | K1466.1101251 | filettatura sinistrorsa | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 30 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 3100 | 1550 | 800 | 400 | | | 10.14 CHF | | K1466.1121 | filettatura sinistrorsa | 12 | M12 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 11.95 CHF | | K1466.1121251 | filettatura sinistrorsa | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 50 | 34 | 6,5 | 16 | 12 | 22,2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 3600 | 1800 | 900 | 450 | | | 11.95 CHF | | K1466.1141 | filettatura sinistrorsa | 14 | M14 | 20 | 25 | 57 | 38 | 8 | 19 | 13,5 | 25,25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | | | 13.44 CHF | | K1466.1161 | filettatura sinistrorsa | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 15.10 CHF | | K1466.1161501 | filettatura sinistrorsa | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | | | 15.10 CHF | | K1466.1181501 | filettatura sinistrorsa | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 71 | 46 | 10 | 23 | 16,5 | 31,35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | | | 16.94 CHF | | K1466.1201 | filettatura sinistrorsa | 20 | M20 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 20.49 CHF | | K1466.1201501 | filettatura sinistrorsa | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | | | 20.49 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|