- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
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
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.Nota:La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0734.0805 | C | filettatura destrorsa | acciaio | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.02 CHF | | K0734.1006 | C | filettatura destrorsa | acciaio | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.38 CHF | | K0734.1308 | C | filettatura destrorsa | acciaio | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.22 CHF | | K0734.1610 | C | filettatura destrorsa | acciaio | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.81 CHF | | K0734.1612 | C | filettatura destrorsa | acciaio | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.52 CHF | | K0734.1914 | C | filettatura destrorsa | acciaio | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10.74 CHF | | K0734.1916 | C | filettatura destrorsa | acciaio | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 14.14 CHF | | K0734.080501 | C | filettatura sinistrorsa | acciaio | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.52 CHF | | K0734.100601 | C | filettatura sinistrorsa | acciaio | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.75 CHF | | K0734.130801 | C | filettatura sinistrorsa | acciaio | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.70 CHF | | K0734.161001 | C | filettatura sinistrorsa | acciaio | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.97 CHF | | K0734.161201 | C | filettatura sinistrorsa | acciaio | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.70 CHF | | K0734.191401 | C | filettatura sinistrorsa | acciaio | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 13.01 CHF | | K0734.191601 | C | filettatura sinistrorsa | acciaio | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 15.62 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0734.080351 | CS | filettatura destrorsa | acciaio | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | 3.86 CHF | | K0734.08051 | CS | filettatura destrorsa | acciaio | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.32 CHF | | K0734.10061 | CS | filettatura destrorsa | acciaio | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.60 CHF | | K0734.13081 | CS | filettatura destrorsa | acciaio | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.43 CHF | | K0734.16101 | CS | filettatura destrorsa | acciaio | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.03 CHF | | K0734.16121 | CS | filettatura destrorsa | acciaio | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.82 CHF | | K0734.19141 | CS | filettatura destrorsa | acciaio | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 11.18 CHF | | K0734.19161 | CS | filettatura destrorsa | acciaio | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 14.75 CHF | | K0734.080511 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.70 CHF | | K0734.100611 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 3.03 CHF | | K0734.130811 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.95 CHF | | K0734.161011 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.33 CHF | | K0734.161211 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.85 CHF | | K0734.191411 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 13.54 CHF | | K0734.191611 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 16.16 CHF | | K0734.08052 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 16.20 CHF | | K0734.10062 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 18.16 CHF | | K0734.13082 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 19.20 CHF | | K0734.16102 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 34.42 CHF | | K0734.16122 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 36.50 CHF | | K0734.080521 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 16.69 CHF | | K0734.100621 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 19.07 CHF | | K0734.130821 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 20.18 CHF | | K0734.161021 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 36.14 CHF | | K0734.161221 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 38.33 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|