- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K2144
Perno con testa ISO 2341 Forma B
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2084Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-12 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 17 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Materiale corpo base | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | K | L | L1 | α | SW | Capacità di carico dinamico kN | Capacità di carico statico kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2084.06 | filettatura destrorsa | acciaio automatico | 30 | 21 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 6 | 4,4 | 10 | 11 | 40,5 | 13 | 11 | 3,6 | 8,15 | | | 12.98 CHF | | K2084.08 | filettatura destrorsa | acciaio automatico | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 15 | 48 | 15 | 14 | 5,85 | 12,9 | | | 13.88 CHF | | K2084.10 | filettatura destrorsa | acciaio automatico | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 12 | 17 | 8,65 | 17,6 | | | 14.72 CHF | | K2084.10125 | filettatura destrorsa | acciaio automatico | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 12 | 17 | 8,65 | 17,6 | | | 14.72 CHF | | K2084.12 | filettatura destrorsa | acciaio automatico | 50 | 34 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 11 | 19 | 11,4 | 24,5 | | | 16.44 CHF | | K2084.12125 | filettatura destrorsa | acciaio automatico | 50 | 34 | 6,5 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 11 | 19 | 11,4 | 24,5 | | | 16.44 CHF | | K2084.17 | filettatura destrorsa | acciaio da bonifica | 67 | 46 | 10 | 17 | M16x2,0 | 24 | 30 | 14 | 14 | 25 | 34 | 90 | 10 | 27 | 22,4 | 45 | | | 24.21 CHF | | K2084.20 | filettatura destrorsa | acciaio da bonifica | 77 | 53 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 35 | 16 | 16 | 29 | 40 | 103,5 | 9 | 32 | 31,5 | 60 | | | 38.08 CHF | | K2084.25 | filettatura destrorsa | acciaio da bonifica | 94 | 64 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 20 | 20 | 35,5 | 48 | 126 | 7 | 36 | 51 | 83 | | | 50.55 CHF | | K2084.30 | filettatura destrorsa | acciaio da bonifica | 110 | 73 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 22 | 22 | 40,7 | 56 | 146,5 | 6 | 41 | 66,5 | 110 | | | 69.44 CHF | | K2084.061 | filettatura sinistrorsa | acciaio automatico | 30 | 21 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 6 | 4,4 | 10 | 11 | 40,5 | 13 | 11 | 3,6 | 8,15 | | | 12.98 CHF | | K2084.081 | filettatura sinistrorsa | acciaio automatico | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 15 | 48 | 15 | 14 | 5,85 | 12,9 | | | 13.88 CHF | | K2084.101 | filettatura sinistrorsa | acciaio automatico | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 12 | 17 | 8,65 | 17,6 | | | 14.72 CHF | | K2084.101251 | filettatura sinistrorsa | acciaio automatico | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 12 | 17 | 8,65 | 17,6 | | | 14.72 CHF | | K2084.121 | filettatura sinistrorsa | acciaio automatico | 50 | 34 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 11 | 19 | 11,4 | 24,5 | | | 16.44 CHF | | K2084.121251 | filettatura sinistrorsa | acciaio automatico | 50 | 34 | 6,5 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 23 | 67 | 11 | 19 | 11,4 | 24,5 | | | 16.44 CHF | | K2084.171 | filettatura sinistrorsa | acciaio da bonifica | 67 | 46 | 10 | 17 | M16x2,0 | 24 | 30 | 14 | 14 | 25 | 34 | 90 | 10 | 27 | 22,4 | 45 | | | 24.21 CHF | | K2084.201 | filettatura sinistrorsa | acciaio da bonifica | 77 | 53 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 35 | 16 | 16 | 29 | 40 | 103,5 | 9 | 32 | 31,5 | 60 | | | 38.08 CHF | | K2084.251 | filettatura sinistrorsa | acciaio da bonifica | 94 | 64 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 20 | 20 | 35,5 | 48 | 126 | 7 | 36 | 51 | 83 | | | 50.55 CHF | | K2084.301 | filettatura sinistrorsa | acciaio da bonifica | 110 | 73 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 22 | 22 | 40,7 | 56 | 146,5 | 6 | 41 | 66,5 | 110 | | | 69.44 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|