- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1324Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Guscio del cuscinetto acciaio inox 1.4571.
Sfera dello snodo acciaio inox 1.4034.
Tessuto PTFE - inserto in acciaio inox. Versione:rettificato, lucidato. Nota:Per uso con alta pressione, con carico dinamico. Le misure di connessione corrispondono a DIN ISO 12240-1 E/ K. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Versione 1 | D | D1 | H | H1 | K | α | Capacità di carico dinamico N | Capacità di carico statico N | Velocità limite g/min. | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1324.10513 | serie k | 5 H7 | 13 h7 | 8 | 6 | 11,11 | 13° | 7500 | 12500 | 600 | | | 21.55 CHF | | K1324.10615 | serie k | 6 H7 | 15 h7 | 9 | 6,75 | 12,7 | 13° | 9300 | 15500 | 530 | | | 21.55 CHF | | K1324.10818 | serie k | 8 H7 | 18 h7 | 12 | 9 | 15,87 | 14° | 16700 | 27800 | 420 | | | 24.34 CHF | | K1324.11021 | serie k | 10 H7 | 21 h7 | 14 | 10,5 | 19,05 | 13° | 23400 | 39000 | 350 | | | 30.04 CHF | | K1324.11224 | serie k | 12 H7 | 24,5 h7 | 16 | 12 | 22,22 | 13° | 32000 | 34500 | 300 | | | 32.83 CHF | | K1324.11631 | serie k | 16 H7 | 31,5 h7 | 21 | 15 | 28,57 | 15° | 52500 | 88000 | 230 | | | 47.21 CHF | |
N. ordine | Versione 1 | D | D1 | H | H1 | K | α | Capacità di carico dinamico N | Capacità di carico statico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1324.20614 | serie e | 6 -0,008 | 14 -0,008 | 6 | 4 | 10 | 13° | 4000 | 9000 | | | 22.67 CHF | | K1324.20816 | serie e | 8 -0,008 | 16 -0,008 | 8 | 5 | 13 | 15° | 7000 | 15600 | | | 22.21 CHF | | K1324.21019 | serie e | 10-0,008 | 19 -0,009 | 9 | 6 | 16 | 12° | 10000 | 23400 | | | 28.24 CHF | | K1324.21222 | serie e | 12 -0,008 | 22 -0,009 | 10 | 7 | 18 | 11° | 14000 | 32000 | | | 35.76 CHF | | K1324.21630 | serie e | 16 -0,008 | 30 -0,009 | 14 | 10 | 25 | 10° | 39000 | 65000 | | | 51.11 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|