- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K2144
Perno con testa ISO 2341 Forma B
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
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
K1456Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio a zincatura galvanica. Acciaio inox non trattato.Nota:Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite copiglie.
La copiglia serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1456.004100 | acciaio | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 1.22 CHF | | K1456.005123 | acciaio | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 1.07 CHF | | K1456.006153 | acciaio | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 1.08 CHF | | K1456.008195 | acciaio | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 1.28 CHF | | K1456.010245 | acciaio | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 1.32 CHF | | K1456.012295 | acciaio | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 1.87 CHF | | K1456.014325 | acciaio | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 1.99 CHF | | K1456.016382 | acciaio | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 2.06 CHF | | K1456.020470 | acciaio | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 3.15 CHF | | K1456.025590 | acciaio | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 8.55 CHF | | K1456.028632 | acciaio | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 | | | 23.89 CHF | | K1456.030590 | acciaio | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 13.99 CHF | | K1456.030682 | acciaio | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 | | | 11.00 CHF | | K1456.035765 | acciaio | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 | | | 19.47 CHF | | K1456.040900 | acciaio | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 | | | 81.78 CHF | | K1456.042900 | acciaio | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 | | | 105.95 CHF | | K1456.0501030 | acciaio | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 | | | 140.44 CHF | | K1456.104100 | acciaio inox | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 1.40 CHF | | K1456.105123 | acciaio inox | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 1.63 CHF | | K1456.106153 | acciaio inox | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 1.78 CHF | | K1456.108195 | acciaio inox | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 2.18 CHF | | K1456.110245 | acciaio inox | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 2.60 CHF | | K1456.112295 | acciaio inox | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 4.11 CHF | | K1456.114325 | acciaio inox | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 4.83 CHF | | K1456.116382 | acciaio inox | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 4.40 CHF | | K1456.120470 | acciaio inox | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 6.85 CHF | | K1456.125590 | acciaio inox | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 44.00 CHF | | K1456.130590 | acciaio inox | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 48.57 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|