- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
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
K1455Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.Versione:Acciaio a zincatura galvanica. Acciaio inox non trattato.Nota:Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite un anello di fermo secondo DIN 471.
L'anello di fermo serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | A | K | L | M | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1455.004085 | acciaio | 4 | 3,8 | 6 | 8,5 | 1 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 7.53 CHF | | K1455.005105 | acciaio | 5 | 4,8 | 8 | 10,5 | 1,5 | 12,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | | | 8.02 CHF | | K1455.006125 | acciaio | 6 | 5,7 | 9 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | 0,8 | 0,75 | 0,5 | | | 6.93 CHF | | K1455.008165 | acciaio | 8 | 7,6 | 12 | 16,5 | 2 | 20,5 | 0,9 | 1 | 1 | | | 9.68 CHF | | K1455.010205 | acciaio | 10 | 9,6 | 14 | 20,5 | 2 | 24 | 1,1 | 1 | 1 | | | 10.52 CHF | | K1455.012245 | acciaio | 12 | 11,5 | 17 | 24,5 | 3 | 28 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | | | 11.64 CHF | | K1455.014275 | acciaio | 14 | 13,4 | 19 | 27,5 | 3 | 32 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | | | 13.66 CHF | | K1455.016325 | acciaio | 16 | 15,2 | 21 | 32,5 | 3 | 37 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | | | 9.61 CHF | | K1455.020405 | acciaio | 20 | 19 | 26 | 40,5 | 4 | 46 | 1,3 | 1,5 | 2 | | | 13.99 CHF | | K1455.104085 | acciaio inox | 4 | 3,8 | 6 | 8,5 | 1 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 10.04 CHF | | K1455.105105 | acciaio inox | 5 | 4,8 | 8 | 10,5 | 1,5 | 12,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | | | 3.67 CHF | | K1455.106125 | acciaio inox | 6 | 5,7 | 9 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | 0,8 | 0,75 | 0,5 | | | 13.76 CHF | | K1455.108165 | acciaio inox | 8 | 7,6 | 12 | 16,5 | 2 | 20,5 | 0,9 | 1 | 1 | | | 7.72 CHF | | K1455.110205 | acciaio inox | 10 | 9,6 | 14 | 20,5 | 2 | 24 | 1,1 | 1 | 1 | | | 6.12 CHF | | K1455.112245 | acciaio inox | 12 | 11,5 | 17 | 24,5 | 3 | 28 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | | | 17.46 CHF | | K1455.116325 | acciaio inox | 16 | 15,2 | 21 | 32,5 | 3 | 37 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | | | 12.64 CHF | | K1455.120405 | acciaio inox | 20 | 19 | 26 | 40,5 | 4 | 46 | 1,3 | 1,5 | 2 | | | 18.31 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|